Opublikuj swoje produkty
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Norema

Base cabinet 60cm Line (2436160)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Opis
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny0172436160
  • Rodzina produktuLine
  • Grupa produktuBase cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)565
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Waga netto (kg)34.12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia