Opublikuj swoje produkty
Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Norema

Tall cabinet 40cm Line (8311040)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Opis
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny0178311040
  • Rodzina produktuLine
  • Grupa produktuTall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2112
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)565
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Waga netto (kg)45.89
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia