Opublikuj swoje produkty
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalumbrado-emergencia-europrisma
  • Rodzina produktuEuroprisma
  • Grupa produktuAlumbrado emergencia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)361
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001957
  • Nazwa ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting