Opublikuj swoje produkty
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    GS family: the essence of Normalux in one luminaire.

    The GS family represents all the values we stand for—simple yet distinctive design, reliability, efficiency, and versatility. It captures the spirit of Normalux in a single luminaire.

    By using the G-AMS accessory, its IP rating can be increased to IP65, enabling a single product to meet the demands of multiple project types while reducing stock complexity. The GS can also be used as an exit sign, suitable for both ceiling and wall installations.

    Highlights:

    • Clean and functional design with character
    • Reliable, efficient, and versatile performance
    • IP65 protection with G-AMS accessory
    • Reduces need to stock multiple models
    • Dual-use: exit sign for ceiling or wall mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalumbrado-emergencia-gs
    • Rodzina produktuGS
    • Grupa produktuAlumbrado emergencia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)252
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting