Opublikuj swoje produkty
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
    Normagrup

    Emergency Lighting Smart

    "SMART is a family of emergency lighting designed to adapt to any type of installation thanks to its stylised minimalist lines, its versatility and its ease of installation."

    It can be installed attached to the ceiling or wall or recessed by means of an accessory, incorporating a quick connection system that facilitates installation. It is available in SATI and SATI Addressable versions and NF homologation (French standard).

    Highlights:

    • Stylised minimalist design
    • Versatile installation: ceiling, wall, or recessed
    • Quick connection system for easy installation
    • Available in SATI and SATI Addressable versions
    • NF homologation (French standard)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalumbrado-emergencia-smart
    • Rodzina produktuSmart
    • Grupa produktuAlumbrado emergencia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)39
    • Szerokość (mm)209
    • Głębokość (mm)112
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting