Opublikuj swoje produkty
Recessed Emergency Lighting Volutta
Normagrup

Recessed Emergency Lighting Volutta

"The Volutta, Volutta Doble, and Recessed Volutta families are the result of blending versatility and style in equal parts."

Designed to cover any type of installation with aesthetic requirements, they are suitable for all kinds of projects.

Highlights:

  • Balanced versatility and style
  • Suitable for any type of installation
  • Designed to meet aesthetic requirements
  • Ideal for various projects
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • Rodzina produktuVolutta Empotrable
  • Grupa produktuAlumbrado emergencia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)153
  • Szerokość (mm)345
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001957
  • Nazwa ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting