Opublikuj swoje produkty
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    AVALON: IP66 Outdoor Projector.

    AVALON is a new IP66 projector for outdoor installations. It comes in black with a glass diffuser, available in seven sizes covering a light range from 1,316 lm to 26,300 lm and power range from 10W to 200W.

    Highlights:

    • IP66 rating for outdoor use.
    • Seven size options and wide light range.
    • Black finish with glass diffuser.
    Opis
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyavalon-projector
    • Rodzina produktuAvalon
    • Grupa produktuProjector
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001959
    • Nazwa ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania