Opublikuj swoje produkty
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Opis
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-zone-refuge
    • Rodzina produktuDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Grupa produktuDock shelters, dock zone refuge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3700
    • Szerokość (mm)3400
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Śluzy załadowcze
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
    • OmniClass Number23-23 23 21
    • OmniClass TitleLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE1030
    • CSI UniFormat II TitleVehicular Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja