Opublikuj swoje produkty
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Opis
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysas-retractable
    • Rodzina produktuDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Grupa produktuAirlocks, sas rétractable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3400
    • Szerokość (mm)3400
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Śluzy załadowcze
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionTransport distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE1030
    • CSI UniFormat II TitleVehicular Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja