Opublikuj swoje produkty
Output addressable module - M701
Zarchiwizowane

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM701
  • Rodzina produktuFire Products
  • Grupa produktuAntincendio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)94
  • Szerokość (mm)93
  • Głębokość (mm)23
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClass Number23-29 29 00
  • OmniClass TitleFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II CodeD4090
  • CSI UniFormat II TitleOther Fire Protection Systems