Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
novart/products/61a37571-8771-4efa-985c-0e130d9f4938
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
High cabinet UKK6U, painted white door
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Novart
Obserwuj
High cabinet UKK6U, painted white door
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
High cabinet for oven. With 2 doors.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
UKK6U969s
Rodzina produktu
Painted door
Grupa produktu
High cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-05-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2112
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Url produktu
https://www.novart.fi/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Finlandia
Wyprodukowano w
Finlandia
Waga netto (kg)
68.28
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Finlandia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz