Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
novart/products/a75d737d-8607-4a1f-bc1e-3c697af8bd0a
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Novart
Obserwuj
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Painted white door - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
Wall cabinet for corner.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
USK6N969s
Rodzina produktu
Painted door
Grupa produktu
Corner wall cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-05-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
864
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
330
Linki
Linki
Url produktu
https://www.novart.fi/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Finlandia
Wyprodukowano w
Finlandia
Waga netto (kg)
31.91
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Finlandia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz