Opublikuj swoje produkty
Panel Base cabinet island
Novart

Panel Base cabinet island

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Opis
  • Width: 200mm - 2400mm Height: 870mm Depth: 16mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUELEVY
  • Rodzina produktuPanel
  • Grupa produktuPanel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)870
  • Głębokość (mm)16
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings