Opublikuj swoje produkty
Base cabinet UPK3H, painted white door
Novart

Base cabinet UPK3H, painted white door

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Opis
  • Base cabinet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyupk3h969s
  • Rodzina produktuPainted door
  • Grupa produktuBase cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)565
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)18.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Finlandia