Opublikuj swoje produkty
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Young 2G corner entry enclosure, 2 hinged doors. TO COMPLETE A CORNER ENTRY ORDER 2 SIDES. The shower enclosure that portrays the aesthetic and functional needs of the bathroom with linearity. Extremely adaptable thanks to its multiple corner or niche configurations, it allows to enhance the volumes according to the available possibilities, maximizing spaces even when they are very small. The doors can be hinged or folded and can be conbined with one or more fixed walls; the opening and closing system of lifting the door ensures simple cleaning and maintenance.  

Opis
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyY22G77L
  • Rodzina produktuYOUNG
  • Grupa produktuYOUNG 2G
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBath panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings