Opublikuj swoje produkty
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Rodzina produktuThresholds
    • Grupa produktuAluminum
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)0.5
    • Szerokość (cale)36
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi - pozostałe
    • OmniClass Number23-17 19 15 13
    • OmniClass TitleThresholds