Opublikuj swoje produkty
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    This is ramp aluminum 6. The product Length is 36. The product width is 6. Country of origin is United States.

    • This is ramp aluminum 6
    • The product Length is 36
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNational-Guard-Products-657-Aluminum-ADA-Ramp-36inch
    • Rodzina produktuThresholds
    • Grupa produktuAluminum
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)0.5
    • Szerokość (cale)6.1
    • Głębokość (cale)36.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.00063
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi - pozostałe
    • OmniClass Number23-17 19 15 13
    • OmniClass TitleThresholds