Opublikuj swoje produkty
Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor
Chemelex

Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor

Flat Water Sensing Probe

Raychem TraceTek TT-FLAT-PROBE is used to detect water leaks in low spots, drip trays or sumps. It is designed to be integrated as a part of a larger leak detection system, monitored by any Raychem TraceTek controller such as a TTDM-128 or TT-SIM module.

Opis
  • Features

    • Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment
    • High visibility: bright orange color
    • Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

    Specifications

    Height (H): 1.26 in

    Housing Material: ABS

    Length (L): 4.7 in

    Max Ambient Temperature: 122 °F

    Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface: 0.5 in

    Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface: 0.2 in

    Weight: 0.4 lb

    Width (W): 3.9 in

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyraychem-tracetek-tt-flat-probe
  • Rodzina produktuRaychem North America
  • Grupa produktuLeak Detection Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.3
  • Szerokość (cale)3.8
  • Głębokość (cale)4.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)0.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Czujniki
  • Kod ETIMEC000900
  • Nazwa ETIMSensor/actuator terminal block

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone