Opublikuj swoje produkty
ERICO Telecom Grounding Busbar
nVent

ERICO Telecom Grounding Busbar

  • Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
  • Complies with NEMA® standards
  • Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
  • Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyerico-telecom-grounding-busbar
  • Rodzina produktunVent ERICO
  • Grupa produktuGrounding Busbars
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Elektryka - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrounding and Bonding for Communications Systems
  • OmniClass Number23-35 31 33 13
  • OmniClass TitleCopper Electrical Busbars