Designed for 48-inch (1200mm) wide aisles. Can also provide benefits for wider aisles. A 48-inch (1219 mm) wide version seals aisles from 46-inch (1168 mm) to 54-inch (1372 mm) and a 72-inch (1829 mm) wide version seals aisles from 70-inch (1778 mm) to 78-inch (1981 mm). Custom solutions can also provide benefits for wider aisles.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Kanada |
Stany Zjednoczone |