Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel End Wall Guard
Nystrom
Zarchiwizowane

Stainless Steel End Wall Guard

Stainless steel end wall guards offer a tough yet beautiful look to your building. A highly configurable product guarantees your needs will be met. Available in type #430 or #304 stainless steel with a variety of patterns which are sure to enrich the quality and look of your building.

Features
  • #4 Satin Finish or 11 Embossed Patterns
  • Stainless steel or aluminum
  • Surface mount or recessed
Opis
  • Model: CGS-EW/CGT-EW/CGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gage Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Adhesive Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 or 8 Linear Feet Corner Angle: 90° Warranty: 5 Years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynystrom-130
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards