Opublikuj swoje produkty
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPVC-roof-drain
    • Rodzina produktuDrains
    • Grupa produktuDrains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains