Opublikuj swoje produkty
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(40 recenzje)
    Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) black 5 elements on/off button with LED light 220-240V/50Hz/210W In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II Body made of high quality aluminium Epoxy color-coating Dimensions (mm) : 540 x 75 x 745
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny752
    • Rodzina produktuHairdryers & Towelheaters
    • Grupa produktuElectrical towel dryers - low consumption
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)745
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.73
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS