Opublikuj swoje produkty
King sofa semi-circle
Offecct
Zarchiwizowane

King sofa semi-circle

The sofa King is developed by Thomas Sandell. King creates an atmosphere of home environment rather than that of a restaurant, even though it was developed for Melker Andersson’s restaurant Kungskolmen in Stockholm. King has a sound absorbing quality which is an innovation – nothing like it exists on today’s market. Offecct is innovative and market leading in the field of designed acoustic wall panels, but integrating sound absorbing features into furniture is something completely new. Restaurants are sensitive to sound. King has a rather uncommon design for a restaurant environment, but the design is perfect for absorbing and reducing sound.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKing_Sofa_Radius_180_
  • Rodzina produktuSofa systems
  • Grupa produktuKing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-01
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)2300
  • Głębokość (mm)1150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56