Opublikuj swoje produkty
Mono Light stackable chair
Offecct
Zarchiwizowane

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMono_Light_Chair_
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuMono Light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs