Opublikuj swoje produkty
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    The chair EMA S3 has, like S2/S4, a high and comfortable backrest with thinner padding, but with thicker padding on the seat, which makes it perfect for auditoriums, waiting rooms, restaurants or lunch rooms where you sit down for a long time. In addition to these comforts, the EMA S3, like the other EMA chairs, is fully upholstered and stackable. The leg stand is available as standard in silver lacquer, white, black or chrome, any RAL of your choice, and it is also possible to add felt paws, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Opis
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEMA-S3
    • Rodzina produktuEMA
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)880
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Norwegia
    Szwecja

    Podobne produkty