Opublikuj swoje produkty
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    A stylish and aesthetic bench in four different lengths.

    Add a table to the b140 bench and the thoughts take you back to the time when the telephone desk stood in the hall because today maybe only as a solitaire where you sit with a cup of coffee..

    Easily placed, pretty and charming with its lumpy padding in all its conceivable environments .

    The frames are also the basis for matching tables in these dimensions or, in short, as a bare bench.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Opis
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFENCE-b170-bench
    • Rodzina produktuFENCE
    • Grupa produktuBench
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText