Opublikuj swoje produkty
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M140 2-seater sofa

    A pretty and pleasant 2-seater sofa which, with its minimal total depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Opis
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 140 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyFENCE-m140-sofa
      • Rodzina produktuFENCE
      • Grupa produktuSofa
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2024-09-11
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)760
      • Szerokość (mm)1400
      • Głębokość (mm)550
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyTkanina
      • Materiał dodatkowyMetal
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
      • Klasyfikacja IFCMeble

      Dostępny w krajach:

      Europa