Opublikuj swoje produkty
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Fully upholstered bar stool on medar. The shape of the seat invites you to sit actively or why not sit the other way...

    An elegant piece of furniture that, with its clean design, fits into all its different environments.

    Opis
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAFER-Bar
    • Rodzina produktuWAFER
    • Grupa produktuBar stool
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Norwegia
    Szwecja

    Podobne produkty