Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST PREMIUM, schemat otwierania A
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST PREMIUM, schemat otwierania A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST PREMIUM, schemat otwierania A

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)

    HST PREMIUM

    Doskonałe połączenie nowoczesności, energooszczędności i bezpieczeństwa. Drzwi stworzone z myślą o likwidacji barier architektonicznych, zgodny z najnowszymi trendami projektowania przestrzeni.

    • Zaawansowane parametry termoizolacyjne – profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.
    • Grubość oszklenia lub wypełnienia panelowego do 51 mm. Pozwala na wykonywanie dużych przeszkleń z energooszczędnymi pakietami dwukomorowymi.
    • Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji.
    • Ciepły próg Termostep 68 mm.
    • Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowych w klasie RC2.
    • Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.
    • Opcjonalnie hamulec skrzydła, niskie skrzydło*.
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.
    • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.

     

    *Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuHST PREMIUM
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna