Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST PREMIUM, schemat otwierania CC
OKNOPLAST

OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST PREMIUM, schemat otwierania CC

HST PREMIUM

Doskonałe połączenie nowoczesności, energooszczędności i bezpieczeństwa. Drzwi stworzone z myślą o likwidacji barier architektonicznych, zgodny z najnowszymi trendami projektowania przestrzeni.

  • Zaawansowane parametry termoizolacyjne – profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.
  • Grubość oszklenia lub wypełnienia panelowego do 51 mm. Pozwala na wykonywanie dużych przeszkleń z energooszczędnymi pakietami dwukomorowymi.
  • Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji.
  • Ciepły próg Termostep 68 mm.
  • Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowych w klasie RC2.
  • Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.
  • Opcjonalnie hamulec skrzydła, niskie skrzydło*.
  • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.
  • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.

 

*Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_CC
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuHST PREMIUM
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna