Opublikuj swoje produkty
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in wall installation.
    Opis
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny099947
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna