Opublikuj swoje produkty
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    Opis
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny154077
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)475
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna