Opublikuj swoje produkty
Salina - Black soft-touch with polished chrome
Salina - Black soft-touch with polished chrome
    OLI

    Salina - Black soft-touch with polished chrome

    The link between traditional and modern
    Opis
    • control plate for concealed cisterns
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny640097
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuControl Plate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna