Opublikuj swoje produkty
Karisma - Black soft-touch with polished chrome
OLI

Karisma - Black soft-touch with polished chrome

The choice with character
Opis
  • control plate for concealed cisterns
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny641017
  • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
  • Grupa produktuControl Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)146
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna