Opublikuj swoje produkty
OLIFLEX PPs Single Wall - STRAIGHT RIGID PIPE
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STRAIGHT RIGID PIPE

PPs straight rigid pipe have length L 250 - 500 - 1.000 - 2.000 mm., CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.

Opis
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOL01502-pps-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • Rodzina produktuOLIFLEX PPs Single Wall - Rigid
  • Grupa produktuLINEAR PIPE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kominy

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna