Opublikuj swoje produkty
OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR

Inspection element with door, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Opis
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOL01521-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-with-inspection-door
  • Rodzina produktuOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupa produktuINSPECTION ELEMENT WITH DOOR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kominy
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna