Opublikuj swoje produkty
OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°

Elbow 30°, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameters This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex SP Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces SP Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Opis
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOL016016-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Rodzina produktuOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupa produktuELBOW
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kominy
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass Number23-19 19 00
  • OmniClass TitleFlue and Chimney Products

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna