Opublikuj swoje produkty
OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER

Plane Reducer SW, CE certified product in according with EN 1856-2 or EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80x100, 80x120, 80x130, 80x140, 80x150, 80x160, 80x180, 80x200, 80x220, 80x250, 100x120, 100x130, 100x140, 100x150, 100x160, 100x180, 100x200, 100x220, 100x250, 120x130, 120x140, 120x150, 120x160, 120x180, 120x200, 120x220, 120x250, 130x140, 130x150, 130x160, 130x180, 130x200, 130x220, 130x250, 140x150, 140x160, 140x180, 140x200, 140x220, 140x250, 150x160, 150x180, 150x200, 150x220, 150x250, 160x180, 160x200, 160x220, 160x250, 180x200, 180x220, 180x250, 200x220, 200x250, 200x300, 220x250, 220x300, 250x300 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1), negative (40 Pa - N1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Opis
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOL01609-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Rodzina produktuOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupa produktuINCREASER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kominy
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass Number23-19 19 00
  • OmniClass TitleFlue and Chimney Products

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna