Opublikuj swoje produkty
INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000
OLI

INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000

4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)
Straight double wall rigid pipe, CE certified product in according with EN 1856-1, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (200 Pa - P1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex D.P. Inox 25 system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. D.P. Inox 25 is resistant to the soot fire (G) and the maximun operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
Opis
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOL016204-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Rodzina produktuOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Grupa produktuLINEAR ELEMENT DP L.1000
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kominy
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass Number23-19 19 11 17
  • OmniClass TitleInsulated Sectional Chimneys

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna