Opublikuj swoje produkty
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    • Voronoi is a dual flush plate for inwall cisterns in the OLI range.

    A Voronoi diagram is a special type of decomposition of a determinated space, for example, a metric space, determined by the distance to a given family of objects (subsets) in the space.

    Opis
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvoronoi
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuControl Plates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne