Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

Odniesienie unikalne: DRSBT-190
Producent: Onduline
Rodzina produktu: Onduline Bajo Teja DRS
Grupa produktu: Placas sueltas
Szerokość (mm): 950
Wysokość (mm): 2000
Głębokość (mm): 2.6
Data publikacji: 2017-02-09
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Główny materiał: Cellulose
Materiał wtórny: Asphalt
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 5.7

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Opis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Opis: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Opis: Roofs
Numer OmniClass: 23-13 39 00
Tytuł OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®