Odniesienie unikalne: | DRSBT-50 |
---|---|
Producent: | Onduline |
Rodzina produktu: | Onduline Bajo Teja DRS |
Grupa produktu: | Placas sueltas |
Szerokość (mm): | 1030 |
Wysokość (mm): | 2000 |
Głębokość (mm): | 2.4 |
Data publikacji: | 2017-02-09 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Odnośnik do danych produktu: | http://es.onduline.com/productos/impermeabilizacion-de-tejados/sistema-ond... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/certificado... |
Opis techniczny: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=x09sBRm9VZI&t=35s |
Kod GTIN: | 8431839200507 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/onduline/product/drsbt-50
Główny materiał: | Cellulose |
---|---|
Materiał wtórny: | Asphalt |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Waga netto (kg): | 6.38 |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Dachy |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Roof |
Nazwa UNSPSC: | Roofing materials |
Kod UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L52 |
Uniclass 1.4 Opis: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Opis: | Roofs |
NBS Reference Kod: | 20-10 |
NBS Reference Opis: | Roofs |
Numer OmniClass: | 23-13 39 00 |
Tytuł OmniClass: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Area | 6 |
Assett Identifier | 721229 |
Bar Code | 2509874323 |
Created By | ben@bimobject.com |
Length | 2500 mm |
Name | Bens brand, is the best |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Created By | ben@bimobject.com |
Name | Bens brand, is the best |
BIMobject®