Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Onduline Roofing System_Tegole

Odniesienie unikalne: ORS-Cls-Tegola
Producent: Onduline
Rodzina produktu: ORS-Cls
Grupa produktu: Tegola
Data publikacji: 2017-11-27
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (3)
The Onduline roof system is a waterproofing and insulation solution for ventilated roofs, consisting of: ONDUTHERM insulating panel in EPS added with Graphite and equipped with under-roofing sheet. The system satisfies each requirement of the roof: insulation, Italian architectural character, lightness, waterproofing and ventilation with a 30-year guarantee on waterproofing.


Główny materiał: Cementitious
Materiał wtórny: Polystyrene (EPS)
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Opis: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Opis: Roofs
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nazwa Wartość
Architonic ID No

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Adhesive Type No
Application Refurbishment ; New construction
Colour Orange
Core Material Concrete slab
Covering Type Curved tiles
Decking Type Concrete slab
Exposure Exterior
Finish Plaster
Height 1' 3" — 2' 1"
Installation Method Manual
Intended Function Covering ; insulation ; Waterproofing
Joint Overlap Superposition
Length Variable
M Fire Rating E
Material EPS+Graphite
Maximum Temperature 90 °C
Membrane Type bituminous fibrous
Minimum Panel Length 200 mm — 200 mm
Minimum Temperature -10 °C
Panel Thickness 9 mm — 15 mm
Panel Width 98.5 mm
Sheet Type under-roofing
Special Properties waterproofing
Tile Type Flat
Weight per Square 333 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length Variable
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Orange
Finish Plaster
Material EPS+Graphite

BIMobject®