Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Onduline ETICS for ceramic slab roofs with curved tiles

Odniesienie unikalne: SATE_FCer_BT-150_Tcurva
Producent: Onduline
Rodzina produktu: SATE de Cubierta Onduline
Grupa produktu: SATE Cubierta Forjado Cerámico
Data publikacji: 2017-02-09
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (20)
Onduline ETICS roofing is a complete insulation and waterproofing system, perfect for energy-efficiency upgrade of building and home roofs. Onduline ETICS roofing is formed by: ONDUTHERM BASIC Sandwich Panel + Onduline Underroofing Sheet DRS.
The system's easy installation of roof insulation allows savings in labour cost and materials and guarantees complete roof waterproofing.

Layout of Onduline® ETICS Roofing on ceramic roof slab formed by: ONDUTHERM BASIC sandwich panel insulation (H19+A60,80,120,140), waterproofed with Onduline Underroofing System DRS BT-150-PLUS and covered with curved ceramic tiles.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Extruded polystyrene (XPS)
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Opis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Opis: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Opis: Roofs
Numer OmniClass: 23-13 39 00
Tytuł OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®