Opublikuj swoje produkty
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

    CHARACTERISTICS

    • For intensive green roofs
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Additional storage volume of approximately 80 - 161 l/m²
    • Very low discharge through individual Flow Control system setting
    • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    Opis
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

      Layer height:   330-460 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: starting at 170 l/m²

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBlue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • Rodzina produktuOptigrün Roof System Solution
    • Grupa produktuBlue Roof - Flow Control
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)320
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania