Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

Odniesienie unikalne: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Producent: Optigrün
Rodzina produktu: Optigrün Roof System Solution
Grupa produktu: Blue Roof - Flow Control
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 140
Głębokość (mm): 1000
Data publikacji: 2018-09-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

Layer height: 140 - 250 mm

Roof pitch:

Vegetation form: sedum-herbs-grasses

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 32 l/m²


Główny materiał: Other
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Opis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Opis: Roofs
Uniclass 2015 Kod: EF_30_10
Uniclass 2015 Opis: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Opis: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numer OmniClass: 23-13 39 00
Tytuł OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof

Nazwa Wartość
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 1000

BIMobject®