Opublikuj swoje produkty
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars and trucks.
    • Avoiding waterlogging.
    • Combinable with green roofing.
    Opis
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPubloc_Roof_Type_Truck
    • Rodzina produktuOptigrün Roof System Solution
    • Grupa produktuPublic Roof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction