Opublikuj swoje produkty
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Opis
    • Features

      • 3 IN x 9 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x9x5in-cs6
    • Rodzina produktu High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Grupa produktuLaboratory Sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19
    • OmniClass TitleSpecialty Sinks