Opublikuj swoje produkty
FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub

Orion FD-3 corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101, with integral p-trap. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-3 grate.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-drain-trap-grate-plug-fd-3
  • Rodzina produktuPipework Fittings
  • Grupa produktuBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings